DIN 6330 Sechskantmuttern mit kugeliger Auflagefläche

Sechskantmuttern DIN 6330: mit kugeliger Auflagefläche

Produktbeschreibung

Sechskantmuttern DIN 6330 werden für Verbindungen verwendet, die häufig angezogen und gelöst werden (m = 1,5 x d1).

Durch die kugelige Unterseite können in Verbindung mit Edelstahl-Kegelpfannen DIN 6319 Lageabweichungen ausgeglichen werden.

Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M6, M42, und M48 vor, jedoch fehlt die Größe M14.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 10
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6330 Sechskantmuttern, mit kugeliger Auflagefläche Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit einseitig kugeliger Auflagefläche
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H14e
min.
mswr
M 8914,4121311
M 1011,517,8151615
M 121420181817
M 141624,6212220
M 161826,8242422
M 202233,5303027
M 242640363632
M 303251,3454641
M 363861,3545550

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Form

Ausführungen

Gewinde d1
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,06 €
brutto 0,39 €
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 220 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 221 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern