DIN 508 Muttern für T-Nuten Stahl

Muttern für T-Nuten DIN 508: Stahl
Festigkeitsklasse: 10 - brüniert

Produktbeschreibung

Muttern für T-Nuten DIN 508 sind in der Festigkeitsklasse 8 (blank) auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.

Ausführung

Stahl

  • Vergütet
  • Festigkeitsklasse
    • blank8
    • brüniert10

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 508 Muttern für T-Nuten, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
a -0,3 / -0,5dehkfür T-Nuten DIN 650
5M 4--9 -0,56,53 -0,35
6M 5--10 -0,584 -0,56
8M 6--13 -0,5106 -0,58
10M 6M 8-15 -0,5126 -0,510
12M 8M 10-18 -0,5147 -0,512
14M 10M 12-22 -0,5168 -0,514
16M 10M 12M 1425 -0,5189 -0,516
18M 12M 14M 1628 -0,52010 -0,518
20M 12M 16M 1832 -0,52412 -0,520
22M 16M 20-35 -0,52814 -0,522
24M 20M 22-40 -0,53216 -0,524
28M 20M 24-44 -13618 -128
36*M 30--54 -14422 -136
42*M 36--65 -15226 -142
* i. d. R. in Festigkeitsklasse 8 nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

Nutbreite a
Gewinde d
Festigkeitsklasse


Ausführungen



Nutbreite a
Gewinde d
Festigkeitsklasse


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,12 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,33 €
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
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
  • 2849 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 12848 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 12849 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
DIN 508-5-M4-8DIN 508-5-M4-10DIN 508-6-M5-8DIN 508-6-M5-10DIN 508-8-M6-8DIN 508-8-M6-10DIN 508-10-M6-8DIN 508-10-M6-10DIN 508-10-M8-8DIN 508-10-M8-10DIN 508-12-M8-8DIN 508-12-M8-10DIN 508-12-M10-8DIN 508-12-M10-10DIN 508-14-M10-8DIN 508-14-M10-10DIN 508-14-M12-8DIN 508-14-M12-10DIN 508-16-M10-8DIN 508-16-M10-10DIN 508-16-M12-8DIN 508-16-M12-10DIN 508-16-M14-8DIN 508-16-M14-10DIN 508-18-M12-8DIN 508-18-M12-10DIN 508-18-M14-8DIN 508-18-M14-10DIN 508-18-M16-8DIN 508-18-M16-10DIN 508-20-M12-8DIN 508-20-M12-10DIN 508-20-M16-8DIN 508-20-M16-10DIN 508-20-M18-8DIN 508-20-M18-10DIN 508-22-M16-8DIN 508-22-M16-10DIN 508-22-M20-8DIN 508-22-M20-10DIN 508-24-M20-8DIN 508-24-M20-10DIN 508-24-M22-8DIN 508-24-M22-10DIN 508-28-M20-8DIN 508-28-M20-10DIN 508-28-M24-8DIN 508-28-M24-10DIN 508-36-M30-10DIN 508-42-M36-10

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern