JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 965 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 für Nutbreiten 6 / 8, Montage mit T-Muttern GN 506

Produktbild

GN 965 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 (Nutbreite 6 / 8) Form: A - Zylinderschraube DIN 912
Form: A - Zylinderschraube DIN 912
GN 965 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 (Nutbreite 6 / 8) Form: A - Zylinderschraube DIN 912 GN 965 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 (Nutbreite 6 / 8) Form: B - Senkschraube DIN 7991 GN 965 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 (Nutbreite 6 / 8) Form: C - Linsenschraube ISO 7380 GN 965 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 (Nutbreite 6 / 8) Form: D - Zylinderschraube DIN 7984
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Montagsets GN 965 können verschiedene Normelemente an gängige Profilsysteme angebaut werden. Ein Set besteht jeweils aus einer Mutter für T-Nuten GN 506 und einer Schraube.

Ausführung

Mutter für T-Nute GN 506
Stahl

  • verzinkt, blau chromatiert
  • Kugel / Feder
    Edelstahl nichtrostend

Zylinderschrauben DIN 912
Senkschrauben DIN 7991
Linsenschrauben ISO 7380
Zylinderschrauben DIN 7984

Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 965 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 (Nutbreite 6 / 8) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AZylinderschraube DIN 912
BSenkschraube DIN 7991
CLinsenschraube ISO 7380
DZylinderschraube DIN 7984
Spalten ein-/ausblenden
bndl1
Form A

Form B

Form C

Form D
k ≈
Klemm-
länge
l2l3s ≈t ≈
306M 41010--... 45122,98,9
306M 412---1 ... 65122,98,9
306M 416---5 ... 105122,98,9
306M 510---... 35122,98,9
306M 51212--1 ... 55122,98,9
306M 51414--3 ... 75122,98,9
306M 516---5 ... 95122,98,9
306M 518---7 ... 115122,98,9
306M 522---11 ... 155122,98,9
306M 6---10... 35122,98,9
306M 61212--1 ... 45122,98,9
306M 6141414-3 ... 65122,98,9
306M 61616--5 ... 85122,98,9
306M 6-18--7 ... 105122,98,9
306M 620---9 ... 125122,98,9
306M 625---14 ... 175122,98,9
408M 41212--... 57154,611,4
408M 414---1 ... 77154,611,4
408M 420---7 ... 137154,611,4
408M 512---... 47154,611,4
408M 51414--1 ... 67154,611,4
408M 516---3 ... 87154,611,4
408M 518---5 ... 107154,611,4
408M 520---7 ... 127154,611,4
408M 522---9 ... 147154,611,4
408M 525---12 ... 177154,611,4
408M 61414-141 ... 57154,611,4
408M 6161616-3 ... 77154,611,4
408M 61818--5 ... 97154,611,4
408M 6-20--7 ... 117154,611,4
408M 622-22-9 ... 137154,611,4
408M 628---15 ... 197154,611,4
408M 814---1 ... 47154,611,4
408M 8161616-3 ... 67154,611,4
408M 818-18-5 ... 87154,611,4
408M 820---7 ... 107154,611,4
408M 828---15 ... 187154,611,4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite n
Gewinde d
Länge l1 (Form A)
Länge l1 (Form B)
Länge l1 (Form C)
Länge l1 (Form D)
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.