J.W. Winco

Our customers in the USA are managed by J.W. Winco. Please, use the website of J.W. Winco: jwwinco.com

GN 194 Winkel-Klemmverbinder Aluminium, mehrteilig

Produktbild

GN 194 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium Vierkant s<sub>1</sub>: V 40
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
Vierkant s1: V 40
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
GN 194 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium Vierkant s<sub>1</sub>: V 40
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912 GN 194 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium Bohrung d<sub>1</sub>: B 40
Oberfläche: BL - blank
Kennziffer: 2 - mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912 GN 194 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium Bohrung d<sub>1</sub>: B 40
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912 GN 194 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium Vierkant s<sub>1</sub>: V 40
Oberfläche: BL - blank
Kennziffer: 2 - mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 194 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Vierkant-Ausführungen sind auch für Profilsysteme geeignet.

Bohrungen und Vierkante der selben Nenngröße sind beliebig komnbinierbar. Beispielsweise ergeben sich für die Nenngröße 20 folgende Kombinationsmöglichkeiten: B20-B20, B20-V20, V20-B20 und V20-V20.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Ausführung

Aluminium
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blankBLBL
    matt gestrahlt

Klemmbohrung unbearbeitet

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 194 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung B
s1
Vierkant V
d2
Bohrung B
s2
Vierkant V
k
Klemm-
länge
d3
Klemm-
gewinde
l1l2l3mKlemmhebelset für d3
B 20V 20B 20V 2050M 8120684685GN 911-M8-40
B 25V 25B 25V 2550M 8120684685GN 911-M8-40
B 30V 30B 30V 3050M 8120684685GN 911-M8-40
B 30V 30B 30V 3060M 81417959101,5GN 911-M8-55
B 32-B 32-60M 81417959101,5GN 911-M8-55
B 35V 35B 35V 3560M 81417959101,5GN 911-M8-55
B 40V 40B 40V 4060M 81417959101,5GN 911-M8-55
B 40V 40B 40V 4076M 101769870126GN 911-M10-63
B 42-B 42-76M 101769870126GN 911-M10-63
B 45V 45B 45V 4576M 101769870126GN 911-M10-63
B 48-B 48-76M 101769870126GN 911-M10-63
B 50V 50B 50V 5076M 101769870126GN 911-M10-63

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s1
Bohrung d2
Vierkant s2
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,83
zzgl. ges. MwSt. 4,15 €
brutto 25,98 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,98 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,423 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 Euro -> 10 % Rabatt
ab 275,00 Euro -> 20 % Rabatt
ab 375,00 Euro -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 Euro
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 Euro
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Partner Logo
J. W. Winco, our Partner in the USA
Our customers in the USA are served by J. W. Winco. Please use the website of J. W. Winco.
J. W. Winco, unser Partner in der USA
Unsere Kunden in der USA werden durch J. W. Winco betreut. Bitte benutzen Sie die Webseite von J. W. Winco.
Go to J. W. Winco
Zu J. W. Winco wechseln