JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 135 Kreuz-Klemmverbinder Aluminium, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d1 / s1 und d2 / s2

Produktbild

GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d1 / s1: B - Bohrung
d2 / s2: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 135 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

Die Bohrungen und Vierkante sind so zusammengestellt, dass eine Adaption zwischen verschiedenen Rohr-Querschnitten realisiert werden kann.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Ausführung

Aluminium
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blankBLBL
    matt gestrahlt

Klemmbohrungen unbearbeitet

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 911

Auf Anfrage

andere Bohrungs- und Vierkantkombinationen d1 / s1 und d2 / s2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung B
s1
Vierkant V
d2
Bohrung B
s2
Vierkant V
k1
Klemm-
länge
k2
Klemm-
länge
d3
Klemm-
gewinde
d4
Klemm-
gewinde
l1l2l3mKlemmhebelset für d3Klemmhebelset für d4
B 30V 30B 40V 406076M 8M 10120799855GN 911-M8-55GN 911-M10-55
B 30V 30B 48-6076M 8M 10120799855GN 911-M8-55GN 911-M10-55
B 30V 30B 50V 506076M 8M 10120799855GN 911-M8-55GN 911-M10-55
B 40V 40B 48-6076M 8M 10120799855GN 911-M8-55GN 911-M10-55
B 40V 40B 50V 506076M 8M 10120799855GN 911-M8-55GN 911-M10-55

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s1
Vierkant s2
Bohrung d2
Klemmlänge k1
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,42 €
brutto 32,06 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,91 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,800 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...