GN 146.9 Flansch-Klemmverbinder Kunststoff

Flansch-Klemmverbinder GN 146.9: Kunststoff
Original design
code: TCC-TB / TCC-TB-VD
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
VD

Produktfamilie VD

Visuell detektierbare Normelemente sind aus einem blauen Kunststoff hergestellt. Durch die blaue Farbe sind sie besonders gut für das menschliche Auge sichtbar, werden aber auch vor allem durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt.
Metalldetektierbare Normelemente sind aus blauen Kunststoffen hergestellt, die Additive wie Eisenoxid enthalten. Dadurch sprechen Metalldetektoren ab einem Partikelvolumen von 0,125 cm³ an und entdecken so beispielsweise auch versteckte Kunststoffsplitter.
Alle detektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.
Alle detektierbare Normelemente anzeigen
FDA

FDA konform

Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen
GDA

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrung der Flansch-Klemmverbinder GN 146.9 ist in der Ebene parallel zur Fläche des Flansches angeordnet. Sie nimmt handelsübliche Konstruktionsrohre über den gesamten Querschnitt der Bohrung vollflächig auf.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Durch Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsquerschnitte auf kleinere Durchmesser reduzieren.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.9 ersetzt werden.

Der Kunststoff der Ausführung VDB ist aus blauem, visuell detektierbarem und FDA-konformen Kunststoffgranulat gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.

Ausführung

Klemmverbinder
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
  • Farbe
    • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
    • grau, RAL 7040, mattGRGR
    • blau, RAL 5005, mattVDBVDB
      FDA-konformer Werkstoff
      visuell detektierbar

Zylinderschraube ISO 4762
Edelstahl 1.4301


Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

GN 911.9 Verstellbare Klemmhebel
GN 290 Reduzierbuchsen
GN 990 Konstruktionsrohre (Aluminium)
GN 990 Konstruktionsrohre (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 146.9 Flansch-Klemmverbinder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Zylinderschraube ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
k
Klemmlänge
d2l1l2mtxy1y2z
Schraubstelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.9 für z

l3
B 18295,2412918534,55240M6-1844 | 63
B 30456,561,54430849,58060M8-2563 | 78

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Klemmlänge k
Kennziffer

Farbe
grau
schwarz
blau
Bohrung d1
Klemmlänge k
Kennziffer

Farbe
grau
schwarz
blau

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,28 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,62 €
brutto 3,90 €
ELESA Code: 600141-C9
Beschreibung: TCC-TB-18-C9
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 761 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 1321 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1881 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1882 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 146.9-B18-29-2-SWGN 146.9-B18-29-2-GRGN 146.9-B18-29-2-VDBGN 146.9-B30-45-2-SWGN 146.9-B30-45-2-GRGN 146.9-B30-45-2-VDB

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern