JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 8170 Rastbolzen Edelstahl, DGUV-zertifiziert, Knopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene)

Produktbild

GN 8170 Rastbolzen, Edelstahl, DGUV-zertifiziert, Knopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene) Form: B - ohne Rastsperre
Kennzeichen: FH - Knopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene)
Form: B - ohne Rastsperre
Kennzeichen: FH - Knopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene)
GN 8170 Rastbolzen, Edelstahl, DGUV-zertifiziert, Knopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene) Form: B - ohne Rastsperre
Kennzeichen: FH - Knopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene) GN 8170 Rastbolzen, Edelstahl, DGUV-zertifiziert, Knopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene) Form: C - mit Rastsperre
Kennzeichen: FH - Knopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene)
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 8170 sind nach den Richtlinien der DGUV Test zertifiziert und erfüllen Hygieneanforderungen auf der Knopfseite (Fronthygiene).

Abstreifer zwischen Knopf und Führung sowie der Dichtring zwischen Führung und Gehäuse halten die Rastmechanik auf der Knopfseite dicht. Gleichzeitig verhindern die hohe Oberflächengüte (Ra < 0,8 µm) und die totraumfreie Befestigung das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Rastbolzen mit Rastsperre Form C werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Befestigungs- bzw. Durchgangsbohrungen am Gehäuse müssen rechtwinklig, gratfrei und ohne Fase ausgeführt werden. Dadurch wird die Funktion der Dichtringe sichergestellt.

Ausführung

Führung / Raststift / Knopf
Edelstahl 1.4401
Raststift randschichtgehärtet


Druckfeder
Edelstahl 1.4571


Dichtungen
blau, FDA-konform
Einsatztemperatur -25 °C bis +110 °C
Dichtring
H-NBRH
Härte 85 ±5 Shore A
Abstreifer
TPU
Härte 95 ±5 Shore A


Alle beweglichen Teile
mit FDA-konformem Spezialfett geschmiert


RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 8170 Rastbolzen, Edelstahl, DGUV-zertifiziert, Knopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre

Kennzeichen

FHKnopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene)
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift f8
Bohrung H8
d2d3d4d5l1l2l3kswFederdruck
in N ≈
Anfang


Ende
635M 12 x 1,51822,861249,829142036
835M 16 x 1,51822,881254,329142232

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

d1
Form


Kennzeichen

Werkstoff (Dichtring)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
52,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,94 €
brutto 62,24 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,178 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 8170-6-B-FH-HGN 8170-6-C-FH-HGN 8170-8-B-FH-HGN 8170-8-C-FH-H