JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 932 Griffleisten mit Verriegelung Kunststoff, mit oder ohne Schloss

Produktbild

GN 932 Griffleisten mit Verriegelung, Kunststoff, mit oder ohne Schloss Form: S - nicht abschließbar, nur Schnappverriegelung
ELESA original design
code: ESC
Form: S - nicht abschließbar, nur Schnappverriegelung
GN 932 Griffleisten mit Verriegelung, Kunststoff, mit oder ohne Schloss Form: S - nicht abschließbar, nur Schnappverriegelung GN 932 Griffleisten mit Verriegelung, Kunststoff, mit oder ohne Schloss Form: SCE - mit Schlüssel, abschließbar (Schließung einheitlich) GN 932 Griffleisten mit Verriegelung, Kunststoff, mit oder ohne Schloss Form: SCU - mit Schlüssel, abschließbar (Schließung unterschiedlich)
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Griffleisten mit Verriegelung GN 932 sind sehr einfach zu montieren. Griff und Verriegelung (Schnappverschluss oder Schloss) sind in einem Element integriert. Zusätzlich ist der Griff und damit die Türe im Verriegelungsteil seitlich geführt.

Der Schlüssel wird um 180° gedreht und kann in beiden Endstellungen eingesteckt bzw. abgezogen werden.
Bei den Formen mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei den Formen mit unterschiedlicher Schließung gibt es mehr als 200 verschiedene Schlossvarianten.

In den Ausführungen mit Schloss (Form SCE und Form SCU) gehören zwei Schlüssel zum Lieferumfang.

Ausführung

Kunststoff Thermoplast

  • Griffteil (Polyamid PA)
  • Verriegelungsteil (Polyacetal POM)
  • temperaturbeständig bis 60 °C
  • schwarz, matt

Schlossmechanik
Zink-Druckguss, vernickelt


Schlüssel
Messing, vernickelt
mit Kunststoff-Griffstück


Riegel
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 932 Griffleisten mit Verriegelung, Kunststoff, mit oder ohne Schloss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Snicht abschließbar, nur Schnappverriegelung
SCEmit Schlüssel, abschließbar (Schließung einheitlich)
SCUmit Schlüssel, abschließbar (Schließung unterschiedlich)
Spalten ein-/ausblenden
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6m1m2m3
906317572,529257257213,540,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,55 €
brutto 22,26 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 225031
Beschreibung: ESCKU.90-6
Gewicht: 0,115 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.