JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 676 Rändelknöpfe Kunststoff, Gewindebuchse Messing

Produktbild

GN 676 Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
ELESA original design
code: EKK.
Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 676 Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 676 Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing Farbe: BL - blau, RAL 5024, matt GN 676 Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing Farbe: GB - gelb, RAL 1021, matt GN 676 Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing Farbe: GN - grün, RAL 6017, matt GN 676 Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing Farbe: GR - grau, RAL 7035, matt GN 676 Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt GN 676 Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing Farbe: RT - rot, RAL 3000, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Rändelknöpfe GN 676 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Diese Rändelknöpfe werden als Bedienelement für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen angenehmen Halt.

Der Rändel erleichtert nicht nur die Montage dieser Knöpfe, sondern ermöglicht auch deren Einsatz als Rändelmuttern.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C

Farbe
schwarzgrau, RAL 7021, mattSGSG
rot, RAL 3000, mattRTRT
orange, RAL 2004, mattOROR
grau, RAL 7035, mattGRGR
gelb, RAL 1021, mattGBGB
blau, RAL 5024, mattBLBL
grün, RAL 6017, mattGNGN


Gewindebuchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 676 Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2t
min.
16M 3-8,5138,56
18M 4-10,515,510,56
21M 4M 512,51810,510
25M 6M 814,522,51412
31M 6M 818,5271715
31M 10-18,5271717
35M 6M 82027,51715
35M 10-2027,51717

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Farbe
BL
GB
GN
GR
OR
RT
SG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,32 €
brutto 1,99 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 242081-C1
Beschreibung: EKK.16-B M3-C1
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.