JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 623.1 Verriegelungen Betätigung mit Hebel, mit und ohne Schloss

Produktbild

GN 623.1 Verriegelungen mit Hebel, Betätigung mit Hebel, mit und ohne Schloss Form: SL - mit Schloss, abschließbar durch Linksdrehung (Schließung unterschiedlich)
ELESA original design
code: ELCK
Form: SL - mit Schloss, abschließbar durch Linksdrehung (Schließung unterschiedlich)
GN 623.1 Verriegelungen mit Hebel, Betätigung mit Hebel, mit und ohne Schloss Form: SL - mit Schloss, abschließbar durch Linksdrehung (Schließung unterschiedlich) GN 623.1 Verriegelungen mit Hebel, Betätigung mit Hebel, mit und ohne Schloss Form: OS - ohne Schloss, beidseitig 90° drehbar GN 623.1 Verriegelungen mit Hebel, Betätigung mit Hebel, mit und ohne Schloss Form: SR - mit Schloss, abschließbar durch Rechtsdrehung (Schließung unterschiedlich)
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen GN 623.1 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 10 und 18 mm abdecken.

Die Verriegelungen mit Schloss werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Bei der unterschiedlichen Schließung gibt es 400 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamide PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

Riegel
Stahlblech, verzinkt


Schlüssel
Messing vernickelt


Sonstige Teile
Stahl verzinkt bzw. Messing
oder Edelstahl


RoHS

Auf Anfrage

Schließung einheitlich
Schließung unterschiedlich,
mit Generalschlüssel

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 623.1 Verriegelungen mit Hebel, Betätigung mit Hebel, mit und ohne Schloss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SLmit Schloss, abschließbar durch Linksdrehung (Schließung unterschiedlich)
SRmit Schloss, abschließbar durch Rechtsdrehung (Schließung unterschiedlich)
OSohne Schloss, beidseitig 90° drehbar
Spalten ein-/ausblenden
l1Riegelabstand Ad1d2h1h2
67101832203525
85101837234125

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schalthebeldurchmesser l1
Form



Riegelabstand A

Konstruktions- und Montagehinweise

Skizze Montage GN 623.1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,43 €
brutto 21,50 €
Lieferzeit 3-7 Tage
ELESA Code: 212311
Beschreibung: ELCK.67-1-D
Gewicht: 0,148 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.