JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 722.4 Rastbolzen Edelstahl, zum Anschweißen, ohne Rastsperre

Produktbild

GN 722.4 Rastbolzen, Edelstahl, zum Anschweißen, ohne Rastsperre Werkstoff: A4 - Edelstahl-Feinguss
Form: R - rund, mit Zugring, montiert
Werkstoff: A4 - Edelstahl-Feinguss
Form: R - rund, mit Zugring, montiert
GN 722.4 Rastbolzen, Edelstahl, zum Anschweißen, ohne Rastsperre Werkstoff: A4 - Edelstahl-Feinguss
Form: R - rund, mit Zugring, montiert GN 722.4 Rastbolzen, Edelstahl, zum Anschweißen, ohne Rastsperre Werkstoff: A4 - Edelstahl-Feinguss
Form: A - Vierkant, mit Zugring, montiert GN 722.4 Rastbolzen, Edelstahl, zum Anschweißen, ohne Rastsperre Werkstoff: A4 - Edelstahl-Feinguss
Form: AU - Vierkant, mit Zugring, unmontiert GN 722.4 Rastbolzen, Edelstahl, zum Anschweißen, ohne Rastsperre Werkstoff: A4 - Edelstahl-Feinguss
Form: RU - rund, mit Zugring, unmontiert
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Rastbolzen GN 722.4 wird der Raststift über den Zugring betätigt. Dies erfolgt von Hand, alternativ per Seilzug oder mittels einer verlängerten Zugstange mit Haken. Die Edelstahlausführung A4 ermöglicht den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch nach dem Schweißen, dem Aufbringen einer Korrosionsschutzschicht oder bei Verschmutzung gewährleistet ist.

Zur Befestigung mittels Schweißen empfehlen sich besonders die Formen AU / RU in unmontiertem Zustand, um unerwünschte Gefügeveränderungen durch Erwärmung an Feder und Bolzen zu vermeiden. Die Montage des Rastbolzens erfolgt in diesem Fall erst nach der Oberflächenbehandlung der verschweißten Führung.

Ausführung

Führung
Edelstahl-FeingussA4 1.4408
schweißbar


Zugring
Edelstahl- Feinguss 1.4408


Raststift
Edelstahl 1.4401


Gewindestift DIN 915
Edelstahl A4


Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 722.4 Rastbolzen, Edelstahl, zum Anschweißen, ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AVierkant, mit Zugring, montiert
AUVierkant, mit Zugring, unmontiert
Rrund, mit Zugring, montiert
RUrund, mit Zugring, unmontiert
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A / AU
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,1/+0,3
d1
Form R / RU
Bolzen -0,05/-0,25
Bohrung +0,2/+0,4
d2
Form R / RU
s
Form A / AU
d3d4l1l2l3l4swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
8820203677014355221435
101020203677014355221435
121220203677014355221435
141420203677014355221435
1616303050101002054782,52270
2020303050101002054782,52270

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Vierkant s (Form A / AU)
Durchmesser d2 (Form R / RU)
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,22 €
brutto 20,15 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,114 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.