JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 506.1 Edelstahl-Muttern für T-Nuten Zubehör für Profilsysteme, ohne Führungssteg

Produktbild

GN 506.1 Edelstahl-Muttern für T-Nuten
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Muttern für T-Nuten GN 506.1 sind einschwenkbar, d. h. sie können an bliebiger Stelle in die Nut eingesetzt werden.

Durch das Federelement (Kugel / Druckfeder) wird ein unbeabsichtigtes Verschieben der Mutter in der Nute verhindert, was insbesondere bei senkrechter Anordnung der Profilschiene von großem Vorteil ist.

Mit Muttern GN 506.1 können z. B. Scharniere an handelsüblichen Profilschienen befestigt werden.

Ausführung

EdelstahlNI
nichtrostend


Kugel
Edelstahl
nichtrostend


Feder
Edelstahl
nichtrostend


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 506.1 Edelstahl-Muttern für T-Nuten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
-0,2d1d2+0,5h1h2mfür Nutbreite a
14M 4M 5M 6M 8522,57,41,76,88

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite b
Gewinde d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,75 €
brutto 4,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.