JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 435.3 Bügelgriffe Edelstahl, hohe Ausführung, ohne Gewinde, zum Anschweißen

Produktbild

GN 435.3 Bügelgriffe, Edelstahl, hohe Ausführung, ohne Gewinde, zum Anschweißen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 435.3 in hoher Ausführung sind aus gebogenem Rundprofil hergestellt und werden durch Schweißen befestigt. Sie sind für Anwendungen ausgelegt, bei denen eine größere Eingriffshöhe benötigt wird. Beispielsweise wird dadurch das Greifen oder Halten mit Schutzhandschuhen ermöglicht. Einige der Abmessungen erfüllen zudem die Kran-Zugangsnorm DIN EN 13856.

Neben der Verwendung als Griff ist auch der Einsatz als Schlauchführung, Haltebügel oder Ähnliches möglich.

Die Bohrungen d2 dienen bei Bedarf zur Aufnahme von Spann- oder Positionierstiften, die den Bügelgriff über die Ausrichtbohrungen im Gegenstück zum Anschweißen auf einfache Art positionieren und befestigen.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
matt, gestrahlt


RoHS

Auf Anfrage

andere Abmessungen
andere Werkstoffe

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 435.3 Bügelgriffe, Edelstahl, hohe Ausführung, ohne Gewinde, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge±0,5hd2 H12rt
12125160200751104146
16160200300851254186

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l
h
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,02 €
brutto 12,64 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,98 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,218 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.