JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 421.10 Rändelhohlschrauben mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen

Produktbild

GN 421.10 Rändelhohlschrauben mit mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen Druchzapfenwerkstoff: KU - Kunststoff (Polyacetal POM)
Druchzapfenwerkstoff: KU - Kunststoff (Polyacetal POM)
GN 421.10 Rändelhohlschrauben mit mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen Druchzapfenwerkstoff: KU - Kunststoff (Polyacetal POM) GN 421.10 Rändelhohlschrauben mit mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen Druchzapfenwerkstoff: MS - Messing
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelhohlschrauben GN 421.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz glänzend


Gewindestift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4567


Druckzapfen

  • MessingMS

  • Kunststoff (Polyacetal POM)KU


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 421.10 Rändelhohlschrauben mit mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1 Nennlängel2
MS-Zapfen

KU-Zapfen
d2
MS-Zapfen

KU-Zapfen
d3d4d5hk
M 510152025-0,513319912148
M 6101620253011,343,524121416,59,5
M 820253040-1,51,66530141619,511
M 10202530455521,986,536161822,512,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Gewindelänge l1
Druchzapfenwerkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,25 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.