JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 337 Edelstahl-Scharniere aushängbar

Produktbild

GN 337 Edelstahl-Scharniere, aushängbar Werkstoff: NI - Edelstahl
Kennziffer: 1 - festes Lager (Stift) rechts
Werkstoff: NI - Edelstahl
Kennziffer: 1 - festes Lager (Stift) rechts
GN 337 Edelstahl-Scharniere, aushängbar Werkstoff: NI - Edelstahl
Kennziffer: 1 - festes Lager (Stift) rechts GN 337 Edelstahl-Scharniere, aushängbar Werkstoff: NI - Edelstahl
Kennziffer: 2 - festes Lager (Stift) links
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 337 Edelstahl-Scharniere, aushängbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben

Kennziffer

1festes Lager (Stift) rechts
2festes Lager (Stift) links
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1h2h3h4 +0,5l3m1m2
40405,34955,511162525
50506,4611,566,513213030
60608,381588,517263636

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Form

Kennziffer


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,14 €
brutto 13,42 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,23 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.