JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 333.7 Edelstahl-Rohrgriffe

Produktbild

GN 333.7 Edelstahl-Rohrgriffe
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei den Edelstahl-Rohrgriffen GN 333.7 sind Grifffüße und Griffrohr miteinander verpresst.

Ausführung

Griffrohr Ø 28 x 2
Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4301
  • geschliffen, matt glänzend

Grifffüße
Edelstahl-Feinguss

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahlt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 333.7 Edelstahl-Rohrgriffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge l ±0,5b1b2d2h1h2t
min.
282002503004005006002514M 8506615

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
64,58
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 12,27 €
brutto 76,85 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 1,28 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,514 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.