JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2372 Gewindeplatten Edelstahl, mit Innengewinde, für Scharniere

Produktbild

GN 2372 Gewindeplatten, Edelstahl, mit Innengewinde, für Scharniere
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Gewindeplatten GN 2372 sind bezüglich ihrer Abmessungen als Zubehör für mehrere Scharnier-Familien so ausgelegt, dass sie bei der Montage zusätzlich benötigte Gewinde, Muttern und Unterlegscheiben überflüssig machen.

Ein aufwändiges Vormontieren der genannten Bauteile sowie ein Gegenhalten beim Anziehen oder Lösen entfällt. An der Scharnieroberseite angebracht, eröffnet die Gewindeplatte zusätzliche Konstruktionsmöglichkeiten.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
matt, gleitgeschliffenMT


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2372 Gewindeplatten, Edelstahl, mit Innengewinde, für Scharniere Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l2bdl1m1m2sgeeignet für Scharniere
mit Bohrungsabstand m2
GN 235; GN 337; GN 337.1
GN 437; GN 7231; GN 7233; GN 7237


GN 237
GN 237.1


GN 237.3


GN 437.1; GN 437.2
GN 437.3; GN 437.4
309M 43018183-x--
4012M 54025253xx--
5015M 65030304xxx-
6018M 86036364xxxx

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

l2
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,48
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,28 €
brutto 1,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.