JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 214.3 Steckbolzen Edelstahl, Schieber Kunststoff, mit Axialsicherung (Sperrklinke)

Produktbild

GN 214.3 Steckbolzen, Edelstahl, Schieber Kunststoff, mit Axialsicherung
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Steckbolzen mit Axialsicherung GN 214.3 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahl-Blech halten den Steckbolzen axial in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese eingezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die Sperrstellung zurück.

Die Ausführung mit schwenkbarem Zugring erleichtert die Anwendung bei engen Platzverhältnissen.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
Edelstahl 1.4305


Sperrklinke
Edelstahl-Blech 1.4301


Zugring
Edelstahl 1.4310


Druckknopf / Schieber
Kunststoff

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • Druckknopf rot

Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 214.3 Steckbolzen, Edelstahl, Schieber Kunststoff, mit Axialsicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,1l1  +0,4
Kleinstmaß
abd2d3d4d5l2l3
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,91223738
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,912238,438
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,916289,842
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9162811,342
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9203214,246,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Spannlänge l1

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 214.3
617
835
1047
1275
16138

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,38 €
brutto 14,88 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,03 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.