JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 129.2 Scharniere Edelstahl, 3-teilig

Produktbild

GN 129.2 Scharniere, Edelstahl, 3-teilig Werkstoff: NI - Edelstahl
Werkstoff: NI - Edelstahl
GN 129.2 Scharniere, Edelstahl, 3-teilig Werkstoff: NI - Edelstahl GN 129.2 Scharniere, Edelstahl, 3-teilig Werkstoff: A4 - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 129.2 werden für außen mit dem Rahmen flächengleiche, aufliegende Türen eingesetzt und sind im montierten Zustand nicht aushängbar.

Durch die Befestigung von innen eignen sie sich besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.

Ausführung

Scharnierkörper, Stift, Scheiben

  • EdelstahlNI
    nichtrostend, 1.4305
  • EdelstahlA4
    nichtrostend, 1.4401

Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Zahnscheiben DIN 6797
zur Schraubensicherung
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 129.2 Scharniere, Edelstahl, 3-teilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

CBefestigung von der Rückseite
Spalten ein-/ausblenden
l1l2bd1d2
Stift
h1h2l3l4
max.
l5l6
max.
l7m1m2st
454013M 661313,5186115103028,2129
505118M 8818182681481429351611

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

l1
l2
Form

Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,12 €
brutto 25,78 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.