JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 119 Edelstahl-Türverriegelungen

Produktbild

GN 119 Edelstahl-Türverriegelungen Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: DK - Betätigung mit Dreikant (DK7)
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: DK - Betätigung mit Dreikant (DK7)
GN 119 Edelstahl-Türverriegelungen Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: DK - Betätigung mit Dreikant (DK7) GN 119 Edelstahl-Türverriegelungen Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: SG - Betätigung mit Sterngriff GN 119 Edelstahl-Türverriegelungen Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: VDE - Betätigung mit Doppelbart GN 119 Edelstahl-Türverriegelungen Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: VK7 - Betätigung mit Vierkant SW7 GN 119 Edelstahl-Türverriegelungen Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: VK8 - Betätigung mit Vierkant SW8
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 119 Edelstahl-Türverriegelungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SGBetätigung mit Sterngriff
DKBetätigung mit Dreikant (DK7)
VK7Betätigung mit Vierkant SW7
VK8Betätigung mit Vierkant SW8
VDEBetätigung mit Doppelbart
Spalten ein-/ausblenden
Klemmbereich A1...A9
(Tür- + Zargenbreite)
A 1 (l=35)A 2 (l=40)A 3 (l=45)A 4 (l=50)A 5 (l=55)A 6 (l=60)A 7 (l=65)A 8 (l=70)A 9 (l=75)
17 - 2522 - 3027 - 3532 - 4037 - 4542 - 5047 - 5552 - 6057 - 65

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Form





Klemmbereich A
Werkstoff

Konstruktions- und Montagehinweise

Skizze GN 119 Montage

Durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn greift der stufenförmig ausgebildete Türriegel hinter die Zarge und zieht die Tür zu.

Durch den großen Anzugsbereich von 10 mm lassen sich auch Türen mit Dichtungen problemlos verriegeln. Bei Auswahl des Klemmbereiches A ist die Dichtung eventuell zu berücksichtigen.

Zur Montage wird die Tür mit einer Bohrung gemäß nebenstehender Skizze versehen, angebracht im Abstand von 23 mm von der Zarge.

Das Verschlussgehäuse mit dem bereits montierten Bedienungsbolzen wird von der Vorderseite her durchgesteckt und mit der Sechskantmutter festgeschraubt. Danach wird auf der Rückseite die Distanzhülse und der Türriegel aufgesteckt und mit der Sechskantschraube befestigt.

Die Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 an.

Skizze GN 115 Bohrbild

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren / Fräsen gemäß den nebenstehenden Skizzen realisiert werden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,82 €
brutto 27,69 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,03 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.