JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 113.4 Kugelsperrbolzen Edelstahl 1.4542, mit Griffmulde

Produktbild

GN 113.4 Kugelsperrbolzen, Edelstahl 1.4542, mit Griffmulde
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelsperrbolzen GN 113.4 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern von Einzelteilen oder Werkstücken eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.

Kugelsperrbolzen 113.4 zeichnen sich durch eine kompakte, preisgünstige Bauweise aus. Die Öse wird unmontiert mitgeliefert.

Kugelsperrbolzen GN 113.4 sind extrem belastbar. Der Bolzen ist aus hochfestem, gehärtetem und verschleißfestem Werkstoff.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Edelstahl 1.4542
ausscheidungsgehärtet


Kugeln
Edelstahl 1.3541


Druckfeder
Edelstahl 1.4568


*Öse
Edelstahl 1.4310


temperaturbeständig bis 250 °C


RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 113.4 Kugelsperrbolzen, Edelstahl 1.4542, mit Griffmulde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
 -0.04/-0.08
l1 +0,6d2d3l2 ±1l3 +0,2Aufnahme-
bohrung
H11
5101520253035404550607080---5,5106225
6101520253035404550607080---7107226
810152025303540455060708090100-9,5148,2278
1015202530354045506070809010011012012149,62710
122025303540455060708090100110120-14,52010,63212
163035404550607080901001101201301401501920143216
205060708090100110120130140150----252820,53920
255060708090100110120130140150----30,828223925

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Spannlänge l1

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 113.4
524
635
863
10100
12144
16257
20403
25631

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,53 €
brutto 22,12 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.