JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 113.12 Kugelsperrbolzen Bolzen Edelstahl 1.4542, L-Griff Kunststoff

Produktbild

GN 113.12 Kugelsperrbolzen, Bolzen Edelstahl 1.4542, L-Griff Kunststoff
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelsperrbolzen GN 113.12 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.

Kugelsperrbolzen GN 113.12 sind extrem belastbar, der Bolzen ist aus hochfestem, gehärtetem und verschleißfestem Werkstoff.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
Edelstahl 1.4542
ausscheidungsgehärtet


L-Griff
Kunststoff (Polyamid PA), schwarz
temperaturbeständig bis 80 °C


Kugeln
Edelstahl 1.3541


Druckfeder
Edelstahl 1.4565


RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 113.12 Kugelsperrbolzen, Bolzen Edelstahl 1.4542, L-Griff Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3l4Aufnahme-
bohrung
 H11
5101520253035404550607080---5,517,513,5626,5335
6101520253035404550607080---717,513,5726,5336
810152025303540455060708090100-9,523188,23443,58
101520253035404550607080901001101201223189,63443,510
122025303540455060708090100110120-14,530,52410,640,55812
163035404550607080901001101201301401501930,5241440,55816
205060708090100110120130140150----2540,53320,551,572,520
255060708090100110120130140150----30,840,5332251,572,525

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
l1

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 113.12
524
635
863
10100
12144
16257
20403
25631

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,55 €
brutto 22,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 113.12-5-10GN 113.12-5-15GN 113.12-5-20GN 113.12-5-25GN 113.12-5-30GN 113.12-5-35GN 113.12-5-40GN 113.12-5-45GN 113.12-5-50GN 113.12-5-60GN 113.12-5-70GN 113.12-5-80GN 113.12-6-10GN 113.12-6-15GN 113.12-6-20GN 113.12-6-25GN 113.12-6-30GN 113.12-6-35GN 113.12-6-40GN 113.12-6-45GN 113.12-6-50GN 113.12-6-60GN 113.12-6-70GN 113.12-6-80GN 113.12-8-10GN 113.12-8-15GN 113.12-8-20GN 113.12-8-25GN 113.12-8-30GN 113.12-8-35GN 113.12-8-40GN 113.12-8-45GN 113.12-8-50GN 113.12-8-60GN 113.12-8-70GN 113.12-8-80GN 113.12-8-90GN 113.12-8-100GN 113.12-10-15GN 113.12-10-20GN 113.12-10-25GN 113.12-10-30GN 113.12-10-35GN 113.12-10-40GN 113.12-10-45GN 113.12-10-50GN 113.12-10-60GN 113.12-10-70GN 113.12-10-80GN 113.12-10-90GN 113.12-10-100GN 113.12-10-110GN 113.12-10-120GN 113.12-12-20GN 113.12-12-25GN 113.12-12-30GN 113.12-12-35GN 113.12-12-40GN 113.12-12-45GN 113.12-12-50GN 113.12-12-60GN 113.12-12-70GN 113.12-12-80GN 113.12-12-90GN 113.12-12-100GN 113.12-12-110GN 113.12-12-120GN 113.12-16-30GN 113.12-16-35GN 113.12-16-40GN 113.12-16-45GN 113.12-16-50GN 113.12-16-60GN 113.12-16-70GN 113.12-16-80GN 113.12-16-90GN 113.12-16-100GN 113.12-16-110GN 113.12-16-120GN 113.12-16-130GN 113.12-16-140GN 113.12-16-150GN 113.12-20-50GN 113.12-20-60GN 113.12-20-70GN 113.12-20-80GN 113.12-20-90GN 113.12-20-100GN 113.12-20-110GN 113.12-20-120GN 113.12-20-130GN 113.12-20-140GN 113.12-20-150GN 113.12-25-50GN 113.12-25-60GN 113.12-25-70GN 113.12-25-80GN 113.12-25-90GN 113.12-25-100GN 113.12-25-110GN 113.12-25-120GN 113.12-25-130GN 113.12-25-140GN 113.12-25-150

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.