GN 722.3 Federriegel Stahl, mit Anschraubflansch

Federriegel GN 722.3: Stahl, mit Anschraubflansch
Form: L - Rastkurve links liegend
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Bei Federriegeln GN 722.3 wird der Raststift über die Kurve der Führung durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Die Ausführungen ZB und SW sind für Anwendungen im Stahlbau konzipiert.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist.

Zur Befestigung können Langlöcher oder Bohrungen mit Sechskant genutzt werden, die die Verwendung von Zylinderschrauben DIN 912 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934 ermöglichen.

Ausführung

Führung
Stahl-Feinguss

  • verzinkt, blau passiviertZBZB
  • verzinkt und kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Riegel
Stahlfeinguss
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 722.3 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LRastkurve links liegend
RRastkurve rechts liegend
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,1/+0,3
s+0,3d2 +0,2h1h2h3k1k2k3l1l2l3l4l5mswFederdruck in N ≈
Anfang
Ende
8206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
10206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
12206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
14206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
163010,110,115515143410832054558055172270
203010,110,115515143410832054558055172270

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Vierkant s
Form


Oberfläche
SW
ZB
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Vierkant s
Form


Oberfläche
SW
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,23 €
brutto 13,95 €
Gewicht: 0,179 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 373 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 374 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 722.3-8-20-L-ZBGN 722.3-8-20-R-ZBGN 722.3-8-20-L-SWGN 722.3-8-20-R-SWGN 722.3-10-20-L-ZBGN 722.3-10-20-R-ZBGN 722.3-10-20-L-SWGN 722.3-10-20-R-SWGN 722.3-12-20-L-ZBGN 722.3-12-20-R-ZBGN 722.3-12-20-L-SWGN 722.3-12-20-R-SWGN 722.3-14-20-L-ZBGN 722.3-14-20-R-ZBGN 722.3-14-20-L-SWGN 722.3-14-20-R-SWGN 722.3-16-30-L-ZBGN 722.3-16-30-R-ZBGN 722.3-16-30-L-SWGN 722.3-16-30-R-SWGN 722.3-20-30-L-ZBGN 722.3-20-30-R-ZBGN 722.3-20-30-L-SWGN 722.3-20-30-R-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern