JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 934.1 Abdeckkappen für Sechskantmuttern / -schrauben

Produktbild

GN 934.1 Abdeckkappen für Sechskantmuttern / -schrauben
ELESA original design
code: NCD

Produktbeschreibung

Hinweis

Abdeckkappen GN 934.1 sind auf die Schlüsselweiten von Sechskantmuttern / -schrauben nach DIN 933 / DIN 934 ausgelegt.

Sie schützen vor Verschmutzungen, Korrosion und verdecken optisch ansprechend hervorstehende Schrauben und Muttern. Zudem wird die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten verringert.

Die Abdeckkappen lassen sich von Hand oder mit einem Schonhammer montieren.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyethylen PE)

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

RoHS

Auf Anfrage

Abdeckkappen mit weiteren Schlüsselweiten
Kunststoff verchromt

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 934.1 Abdeckkappen für Sechskantmuttern / -schrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
swd0
für DIN Muttern
oder Schrauben
d1d2h1h2h3t ≈
max.
7M 496,97,83,56,55
8M 510,97,910,469,37
10M 612,99,812,4711,49
13M 816,312,8158,51412
17M 1020,316,719,1917,214
19M 1222,618,72010,117,915
22M 142721,723,511,52219
24M 1629,223,72614,62420
30M 2035,729,832,817,930,226
36M 244435,8402037,633
46M 3055,145,850,224,547,742

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
sw
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,03 €
brutto 0,18 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 435804
Beschreibung: NCD.4
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.