JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9192 Aufsitzspanner Stahl

Produktbild

GN 9192 Aufsitzspanner, Stahl Form: S - mit Spannschraube
Form: S - mit Spannschraube
GN 9192 Aufsitzspanner, Stahl Form: S - mit Spannschraube GN 9192 Aufsitzspanner, Stahl Form: K - mit verstellbarem Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung

Produktbeschreibung

Hinweis

Aufsitzspanner GN 9192 sind kompakte Spannelemente für schnelles und sicheres Spannen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Durch Eindrehen und Anziehen der Spannschraube oder des verstellbaren Klemmhebels bewegt sich der Spannarm nach unten und spannt das Werkstück.

Der Spannarm ist von Hand um 360° schwenkbar, wodurch das Werkstück einfach und schnell von oben eingelegt und entnommen werden kann. Bei Bedarf können über das Gewinde am Spannarm d3 Positionier- und Pendelelemente aufgenommen werden.

Durch den als Zubehör erhältlichen Positionierring GN 9192.2 kann der Schwenkbereich von Aufsitzspannern auf 110° nach rechts oder links über einen Anschlagstift begrenzt werden. Die Anschlagposition des Rings lässt sich so wählen, dass die Spannposition wiederkehrend und exakt beim Einschwenken am Anschlagstift erreicht wird.

Aufsitzspanner können direkt z. B. in einer Vorrichtungsplatte eingeschraubt oder auf Maschinentischen mit T-Nuten befestigt werden. Zusätzlich kann durch die Höhenzylinder GN 9192.3 eine größere Spannhöhe erzielt werden. Der verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung (Form K) wird lose beigelegt geliefert.

Ausführung

Grundkörper
Stahl

  • einsatzgehärtet
  • brüniert

Mutter für T-Nute

  • Vergütungsstahl, brüniert
  • Festigkeitsklasse 10

Gewindestift DIN 913
Stahl, brüniert


Verstellbarer Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung (Form K)

  • Zink-Druckguss
    kunststofffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  • Schraubeneinsatz und Buchse
    Stahl, nitriert und brüniert

RoHS

Zubehör

Positionierring GN 9192.2
Höhenzylinder GN 9192.3

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9192 Aufsitzspanner, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Smit Spannschraube
Kmit verstellbarem Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung
Spalten ein-/ausblenden
d1w
Hub
FH in kN
Haltekraft
b1b2d2d3h1
min.

max.
h2
25552610M 8M 8303510
4020104017M 12M 12507015
4030104017M 12M 12689815
4040104017M 12M 129513522
Spalten ein-/ausblenden
d1h3
Form S

Form K
l1l2l3l4l5sw
2520,972,549,53528207822
40361057555433510836
40361057555433510836
40361057555433510836

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
w
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
154,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 29,31 €
brutto 183,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,227 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.