JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9190.2 Niederzugspanner Stahl, mit Spanngewinde und Auflage

Produktbild

GN 9190.2 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde und Auflage Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: G - Spannhub mit Kugelspannschraube
Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: G - Spannhub mit Kugelspannschraube
GN 9190.2 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde und Auflage Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: G - Spannhub mit Kugelspannschraube GN 9190.2 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde und Auflage Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: K - Spannhub mit verstellbarem Klemmhebel GN 9190.2 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde und Auflage Form: P - mit Prismen-Spannbacke
Kennzeichen: G - Spannhub mit Kugelspannschraube GN 9190.2 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde und Auflage Form: P - mit Prismen-Spannbacke
Kennzeichen: K - Spannhub mit verstellbarem Klemmhebel

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Niederzugspannern GN 9190.2 werden Werkstücke mit einer drehbar gelagerten Spannbacke gespannt. Die Spannkraft wirkt dabei seitlich und von oben mit Niederzugseffekt auf das Werkstück und spannt dieses gegen Festanschläge sowie die Auflagefläche. Das in der Auflage integrierte Gewinde nimmt bei Bedarf beliebige Positionier- oder Stützelemente auf.

Der Spannweg der Spannbacke resultiert aus dem Einschraubweg des Klemmgewindes d4. Beim Lösen der Klemmschraube wird die Spannbacke per Federkraft zurückgestellt. Die geringe Bauhöhe der Niederzugspanner ermöglicht in vielen Fällen eine vollflächige Bearbeitung des Werkstücks.

Niederzugspanner können direkt, z. B. in einer Vorrichtungsplatte eingeschraubt oder auf Maschinentischen mit T-Nuten befestigt werden. Zusätzlich lassen sie sich mit den Auflageleisten GN 9190.3, die als Zubehör erhältlich sind, in beliebiger Position quer zur T-Nut positionieren.

Ausführung

Spannmechanik
Stahl

  • einsatzgehärtet
  • brüniert

Mutter für T-Nute

  • Vergütungsstahl, brüniert
  • Festigkeitsklasse 10

Zylinderschraube DIN 912

  • Stahl, brüniert
  • Festigkeitsklasse 12.9

Kugelspannschraube (Kennzeichen G)

  • Vergütungsstahl, brüniert
  • Kugel gehärtet

Verstellbarer Klemmhebel (Kennzeichen K)

  • Zink-Druckguss
    kunststofffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  • Schraubeneinsatz
    Vergütungsstahl, brüniert
    Kugel gehärtet

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9190.2 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde und Auflage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit geriffelter Spannbacke
Pmit Prismen-Spannbacke

Kennzeichen

GSpannhub mit Kugelspannschraube
KSpannhub mit verstellbarem Klemmhebel
Spalten ein-/ausblenden
a
Nutbreite
d1FS in kN
max. Spankraft
b1b2d2d3d4d5
min.

max.
h1h2
10M 873212,18,4M 8M 84264440
14M 1215481613M 12M 124265345
18M 1621,56818,817M 16M 164267260
Spalten ein-/ausblenden
a
Nutbreite
h3h4 ±0,01l1l2l3l4l5l6s
Spannweg
max. Anzugsdrehmoment
MA in Nm
10281552283072,5386333
142715724044100557849
18382086415612663108720

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
a
d1
Form


Kennzeichen


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
237,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 45,07 €
brutto 282,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,566 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.