JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9190.1 Niederzugspanner Stahl, mit Spanngewinde

Produktbild

GN 9190.1 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: G - Spannhub mit Kugelspannschraube
Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: G - Spannhub mit Kugelspannschraube
GN 9190.1 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: G - Spannhub mit Kugelspannschraube GN 9190.1 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: K - Spannhub mit verstellbarem Klemmhebel GN 9190.1 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde Form: P - mit Prismen-Spannbacke
Kennzeichen: G - Spannhub mit Kugelspannschraube GN 9190.1 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde Form: P - mit Prismen-Spannbacke
Kennzeichen: K - Spannhub mit verstellbarem Klemmhebel

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Niederzugspannern GN 9190.1 werden Werkstücke mit einer drehbar gelagerten Spannbacke gespannt. Die Spannkraft wirkt dabei seitlich und von oben mit Niederzugseffekt auf das Werkstück und spannt dieses gegen Festanschläge sowie die Auflagefläche.

Der Spannweg der Spannbacke resultiert aus dem Einschraubweg des Klemmgewindes d4. Beim Lösen der Klemmschraube wird die Spannbacke per Federkraft zurückgestellt. Die geringe Bauhöhe der Niederzugspanner ermöglicht in vielen Fällen eine vollflächige Bearbeitung des Werkstücks.

Niederzugspanner können direkt, z. B. in einer Vorrichtungsplatte eingeschraubt oder auf Maschinentischen mit T-Nuten befestigt werden. Zusätzlich lassen sie sich mit den Auflageleisten GN 9190.3, die als Zubehör erhältlich sind, in beliebiger Position quer zur T-Nut positionieren.

Ausführung

Spannmechanik
Stahl

  • einsatzgehärtet
  • brüniert

Mutter für T-Nute

  • Vergütungsstahl, brüniert
  • Festigkeitsklasse 10

Zylinderschraube DIN 912

  • Stahl, brüniert
  • Festigkeitsklasse 12.9

Kugelspannschraube (Kennzeichen G)

  • Vergütungsstahl, brüniert
  • Kugel gehärtet

Verstellbarer Klemmhebel (Kennzeichen K)

  • Zink-Druckguss
    kunststofffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  • Schraubeneinsatz
    Vergütungsstahl, brüniert
    Kugel gehärtet

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9190.1 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit geriffelter Spannbacke
Pmit Prismen-Spannbacke

Kennzeichen

GSpannhub mit Kugelspannschraube
KSpannhub mit verstellbarem Klemmhebel
Spalten ein-/ausblenden
a
Nutbreite
d1FS in kN
max. Spannkraft
bd2d3
min.

max.
d4h1
10M 87328,4426M 824
14M 12154812,5426M 1237
18M 1621,56816,5426M 1647
Spalten ein-/ausblenden
a
Nutbreite
h2h3l1l2l3l4s
Spannweg
max. Anzugsdrehmoment
MA in Nm
102085228306333
1430117240447849
183513864156108720

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
a
d1
Form


Kennzeichen


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
149,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 28,46 €
brutto 178,27 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,276 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 9190.1-10-M8-E-GGN 9190.1-10-M8-P-GGN 9190.1-10-M8-E-KGN 9190.1-10-M8-P-KGN 9190.1-14-M12-E-GGN 9190.1-14-M12-P-GGN 9190.1-14-M12-E-KGN 9190.1-14-M12-P-KGN 9190.1-18-M16-E-GGN 9190.1-18-M16-P-GGN 9190.1-18-M16-E-KGN 9190.1-18-M16-P-K

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.