JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 912.2 Edelstahl-Zylinderschrauben mit dünnem Schaft zur Verliersicherung

Produktbild

GN 912.2 Edelstahl-Zylinderschrauben mit dünnem Schaft zur Verliersicherung
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Zylinderschrauben GN 912.2 können durch den Dünnschaft d3 auf einfache Weise, z. B. in einer Abdeckung, „verliergesichert“ werden. Damit ist die „Unverlierbarkeit des Befestigungselements“ nach der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG gegeben.

Dazu muss an Stelle einer normalen Durchgangs- / Gewindebohrung beidseitig ein Gewinde d1, gegebenenfalls mit entsprechender Freibohrung d4 vorgesehen werden. Je nach Ausführung und Klemmstärke a1 ... a3 der Abdeckung kann zwischen den gezeigten Konstruktionsvarianten gewählt werden.

Ausführung

EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4301 (A2)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 912.2 Edelstahl-Zylinderschrauben mit dünnem Schaft zur Verliersicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1a1a2a3d2d3 -0,3d4kl2l3sw
M 3121.5-33-6.56.5-85,52,23,5341,52,5
M 3163-77-88-125,52,23,5341,52,5
M 4162-55-88-11734,54523
M 4205-99-1111-15734,54523
M 5202.5-66-10.510.5-148,53,95,5562,54
M 5256-1111-1414-198,53,95,5562,54
M 6253-77-1313-17104,56,56835
M 6307-1212-1717-22104,56,56835
M 8304-88-1616-20136,38,581046
M 8358-1313-2020-25136,38,581046
M 84013-1818-2525-30136,38,581046

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,58
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,49 €
brutto 3,07 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 912.2-M3-12-NIGN 912.2-M3-16-NIGN 912.2-M4-16-NIGN 912.2-M4-20-NIGN 912.2-M5-20-NIGN 912.2-M5-25-NIGN 912.2-M6-25-NIGN 912.2-M6-30-NIGN 912.2-M8-30-NIGN 912.2-M8-35-NIGN 912.2-M8-40-NI

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.