JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 828 Lagerböcke für Stellschrauben GN 827, Aluminium

Produktbild

GN 828 Lagerböcke, für Stellschrauben GN 827, Aluminium Form: A - mit Gewinde, Montage von oben
Form: A - mit Gewinde, Montage von oben
GN 828 Lagerböcke, für Stellschrauben GN 827, Aluminium Form: A - mit Gewinde, Montage von oben GN 828 Lagerböcke, für Stellschrauben GN 827, Aluminium Form: UA - mit Aufnahmenut, Montage von oben GN 828 Lagerböcke, für Stellschrauben GN 827, Aluminium Form: UB - mit Aufnahmenut, Montage von vorne

Produktbeschreibung

Hinweis

Lagerböcke GN 828 werden in Verbindung mit Stellschrauben GN 827 für einfache Zustell- und Positionieraufgaben eingesetzt.

An Bearbeitungs- und Montageeinrichtungen, an denen Aufnahmen und Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt werden müssen, erlaubt die Kombination von Stellschrauben GN 827, Rändelmuttern GN 827.1 und Lagerböcken GN 828 der Formen UA und UB besonders einfache Wechselvorgänge, ohne dabei einmal festgelegte Einstellungen zu verlieren.

Am Gegenstück kann die Form A oder ein bereits vorhandenes Gewinde in der Vorrichtungsplatte verwendet werden.

Ausführung

AluminiumAM
matt gleitgeschliffen


Bezugsstrich
lasergraviert, schwarz abgesetzt


RoHS

Zubehör

Stellschrauben GN 827
Rändelmuttern GN 827.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 828 Lagerböcke, für Stellschrauben GN 827, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Gewinde, Montage von oben
UAmit Aufnahmenut, Montage von oben
UBmit Aufnahmenut, Montage von vorne
Spalten ein-/ausblenden
d1
Gewinde
Form A
d1 +0,6 / +0,4
Bohrung
Form UA / UB
h1
Form A

Form UA

Form UB
h11d2h2h3h4kLänge lm
M 6 x 1651020101525101520104,5651,65,63522
M 8 x 1881520122030152030125,5862,66,64025
M 10 x 110102030152030202535156,5107,53,68,64530

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1 Gewinde (Form A)
d1 Bohrung (Form UA / UB)
Form



h1 (Form A)
h1 (Form UA)
h1 (Form UB)
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,51 €
brutto 9,44 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.