JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 814 Edelstahl-Rastbolzen abschließbar

Produktbild

GN 814 Edelstahl-Rastbolzen, abschließbar Form: A - vorne abschließbar
Form: A - vorne abschließbar
GN 814 Edelstahl-Rastbolzen, abschließbar Form: A - vorne abschließbar GN 814 Edelstahl-Rastbolzen, abschließbar Form: AK - vorne abschließbar, mit Kontermutter GN 814 Edelstahl-Rastbolzen, abschließbar Form: E - vorne und hinten abschließbar GN 814 Edelstahl-Rastbolzen, abschließbar Form: EK - vorne und hinten abschließbar, mit Kontermutter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Abschließbare Edelstahl-Rastbolzen GN 814 werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen ein unautorisiertes Betätigen verhindert werden soll. Die Formen A und AK sichern den Raststift nach dem Abschließen in der vorderen Position. Die Formen E und EK sichern den Raststift zusätzlich auch in der hinteren Position, wenn dieser zeitweise nicht vorstehen soll.

Der Schlüssel lässt sich in den Endstellungen abziehen. Beim Kennzeichen SC mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Beim Kennzeichen SU mit unterschiedlicher Schließung gibt es 68 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Ein- bzw. Ausschrauben lässt sich der Rastbolzen über einen Sechskant, der nur bei zurückgezogenem Knopf zugänglich ist. Kontermuttern sollten bei Bedarf z. B. durch Kleben oder Schweißen zusätzlich gegen Manipulation gesichert werden.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4305
  • Raststift chemisch vernickelt

Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 80 °C

Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Schlossmechanik
Zink-Druckguss / Edelstahl


Schlüssel (zwei Stück)
Stahl, vernickelt


Sechskantmutter ISO 8675
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301 (A2)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 814 Edelstahl-Rastbolzen, abschließbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Avorne abschließbar
AKvorne abschließbar, mit Kontermutter
Evorne und hinten abschließbar
EKvorne und hinten abschließbar, mit Kontermutter

Kennzeichen

SCmit Schlüssel (Schließung einheitlich)
SUmit Schlüssel (Schließung unterschiedlich)
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,04
Bohrung H7
l1d2d3d4kl2l3swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
88M 16 x 1,534232168,526191833
812M 16 x 1,534232168,526191133
1012M 16 x 1,534232168,526191133
1215M 20 x 1,53423217331,5191133

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
l1
Form




Kennzeichen


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
24,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,68 €
brutto 29,31 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,133 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.