JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7405 Leitungssiebe Edelstahl

Produktbild

GN 7405 Leitungssiebe, Edelstahl Form: A - Gehäuse mit Innengewinde, beidseitig
Form: A - Gehäuse mit Innengewinde, beidseitig
GN 7405 Leitungssiebe, Edelstahl Form: A - Gehäuse mit Innengewinde, beidseitig GN 7405 Leitungssiebe, Edelstahl Form: B - Gehäuse mit Innen- / Außengewinde
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Leitungssiebe GN 7405 eignen sich zum direkten Einbau in Rohrleitungssysteme als vor- oder nachgeschaltene Schutzeinrichtung. Mögliche, im flüssigen oder gasförmigen Medium mitgeführte Partikel können entsprechend der Maschenweite am Weiterkommen gehindert werden. Aggregate oder Gehäuseinnenräume werden so vor Fremdkörpern geschützt, die auf Grund ihrer Größe die Funktion oder die Lebensdauer beeinträchtigen können.

Das Gehäuse ist über eine Überwurfmutter trennbar verschraubt, so dass die Montage / Demontage erleichtert wird und bei Bedarf das Sieb auch ausgetauscht werden kann.

Siebeinsätze für den Ersatz- oder Wartungsfall sind unter der Norm GN 7403.1 erhältlich.

Ausführung

Gehäuse
EdelstahlNI 1.4301


Sieb
Edelstahl-Gewebe 1.4301


Siebeinfassung
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

O-Ring
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Zubehör

Siebeinsätze GN 7403.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7405 Leitungssiebe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AGehäuse mit Innengewinde, beidseitig
BGehäuse mit Innen- / Außengewinde
Spalten ein-/ausblenden
dMaschenweite
in µm
el1l2l3l4l5s1s2Differenzdruck Δ 1 bar
Durchflussmenge in l/min.
Wasser
100 µm
500 µm Hydrauliköl (HPL 46) 100 µm 500 µm
G 3/81005004036,51221124536222125718
G 1/21005004540132314494126486115.538.5
G 3/41005005546152516555034961043077.5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

d
Form


Maschenweite

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
25,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,88 €
brutto 30,59 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,15 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,126 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.