JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6311.1 Edelstahl-Druckstücke für Gewindestifte DIN 6332 / für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306

Produktbild

GN 6311.1 Edelstahl-Druckstücke Form: A - Druckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - Druckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe
Werkstoff: NI - Edelstahl
GN 6311.1 Edelstahl-Druckstücke Form: A - Druckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 6311.1 Edelstahl-Druckstücke Form: K - Druckstückfläche plan, mit Kunststoffkappe
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 6311.1 Edelstahl-Druckstücke Form: P - Druckstückfläche mit Prisma, ohne Kunststoffkappe
Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Druckstücke GN 6311.1 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene bzw. zylindrische Flächen an und verhindern eine Übertragung der Drehbewegung der Schraube auf das Werkstück.

Die Kunststoffkappe (Form K) verhindert Beschädigungen an empfindlichen Flächen.

Durch die besondere Form der Haltefeder lässt sich das Druckstück leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen.

Edelstahl-Druckstücke GN 6311.1 lassen sich in Verbindung mit Gewindestiften DIN 6332 auch als Füße einsetzen.

Ausführung

EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4301


Haltefeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Kunststoffkappe (Polyacetal POM)

  • naturfarben
  • temperaturbeständig bis 100 °C

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6311.1 Edelstahl-Druckstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ADruckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe
KDruckstückfläche plan, mit Kunststoffkappe
PDruckstückfläche mit Prisma, ohne Kunststoffkappe
Spalten ein-/ausblenden
d1bd2 +0,2d3
min.

max.
e ≈
Form A

Form P
h1h2spassend für
Gewindestift DIN 6332
1285,27,5161,54,5691,5M 6-
16106,37,5202,35,38111,5M 8-
20129,27,5242,65,610131,5M 10M 12
25169,27,5322,96,911151,5M 10M 12
322212,57,5444,59,514191,5M 16-
402516,57,5504,510,516221,5M 20-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Form



Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,58 €
brutto 3,63 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,03 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.