JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 614.7 Federnde Edelstahl-Druckstücke zum Einpressen, lange Ausführung, mit Kugel

Produktbild

GN 614.7 Federnde Edelstahl-Druckstücke zum Einpressen, lange Ausführung, mit Kugel
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 614.7 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.

Ausführung

Hülse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4303


Kugel
EdelstahlNI
nichtrostend, 1.3541, gehärtet


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4568


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 614.7 Federnde Edelstahl-Druckstücke zum Einpressen, lange Ausführung, mit Kugel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 +0,1d2d3d4 ±0,05l1l2l3l4w
Federweg
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
434,6410,70,91,85,60,912,919
545,65120,92,161,319,329,2
656,561512,38,21,72847,5
86,58,58181,12,99,52,34067,3
108,51110261,54,214,33,166105

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Werkstoff (Kugel)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,29 €
brutto 1,82 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.