JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 57.2 Haltemagnete Rechteckform, mit Gummiummantelung

Produktbild

GN 57.2 Haltemagnete, Rechteckform, mit Gummiummantelung Form: D - mit 2 Bohrungen
Form: D - mit 2 Bohrungen
GN 57.2 Haltemagnete, Rechteckform, mit Gummiummantelung Form: D - mit 2 Bohrungen GN 57.2 Haltemagnete, Rechteckform, mit Gummiummantelung Form: A - mit 1 Innengewinde GN 57.2 Haltemagnete, Rechteckform, mit Gummiummantelung Form: B - mit 2 Innengewinden

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 57.2 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein besonders starkes System, welches den Magnet schirmt, in der Wirktiefe verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierten Haftflächen konzentriert. Damit eignen sich diese Magnete besonders für den Einsatz auf Flächen die z. B. mit dicken Lackschichten versehen sind oder eine runde bzw. unebene Form aufweisen.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Stahlteil
verzinkt


Magnetwerkstoffe:

  • HartferritHF
    temperaturbeständig bis 200 °C
  • NdFeBND
    Neodym, Eisen, Bor
    temperaturbeständig bis 80 °C

Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
≈ 50 Shore A (Haftfläche)
≈ 90 Shore A (Befestigungsfläche)
schwarzSWSW


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 57.2 Haltemagnete, Rechteckform, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit 1 Innengewinde
Bmit 2 Innengewinden
Dmit 2 Bohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Form A / B

Form D
b1b2d2h1h2h3l2l3m
70M 55,55043,512138661,520,527,5
Spalten ein-/ausblenden
l1Nennhaftkraft FH1
in N
(kein Luftspalt)

HF
Form A




Form B




Form D



ND
Form A




Form B




Form D
Nennhaftkraft FH2
in N
(6 mm Luftspalt)

HF
Form A




Form B




Form D



ND
Form A




Form B




Form D
70454545290290290161114687270

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff


Länge l1
Gewinde d1
Bohrung d1
Form



Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,39 €
brutto 14,99 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,125 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.