JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 55.3 Rohmagnete Aluminium, Nickel, Cobalt (AlNiCo), Stabform

Produktbild

GN 55.3 Rohmagnete, Aluminium, Nickel, Cobalt, Stabform

Produktbeschreibung

Hinweis

Rohmagnete GN 55.3 sind ungeschirmte Magnete in Stabform. Sie lassen sich durch Kleben, Einpressen, Überspritzen oder auch durch eine mechanische Klemmung befestigen. Mit ihnen können, für den Fall dass keine geeigneten Haltemagnete oder Magnetsysteme zur Verfügung stehen, in Verbindung mit einer entsprechenden Aufnahmekonstruktion sehr spezifische Magnetsysteme aufgebaut werden.

Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete einzeln betrachtet immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme bei denen Schirmung und Rückschluss die Kraft an der Haftfläche enorm verstärken. Je nach Luftspalt zwischen Magnet und Gegenstück, können einzelne Rohmagnete im Gegensatz zu Magnetsystemen deutlich höhere Haftkräfte aufweisen.

Ausführung

AlNiCoAN
Aluminium, Nickel, Cobalt

  • blank
  • temperaturbeständig bis 450 °C

RoHS

Auf Anfrage

andere Abmessungen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 55.3 Rohmagnete, Aluminium, Nickel, Cobalt, Stabform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
-0,2Länge lNennhaftkräfte in NVerpackungseinheiten
310 ±0,11,110
312 ±0,11,310
416 ±0,11,910
420 ±0,1210
520 ±0,12,310
615 ±0,12,810
624 ±0,12,810
630 ±0,12,810
825 ±0,13,85
832 ±0,13,85
1020 ±0,155
1040 ±0,175
1240 ±0,181
1248 ±0,181
1530 ±0,1101
1560 ±0,1111
2040 ±0,2171
2080 ±0,2381
3480 ±0,2611

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,13 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 10 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 55.3-AN-3-10GN 55.3-AN-3-12GN 55.3-AN-4-16GN 55.3-AN-4-20GN 55.3-AN-5-20GN 55.3-AN-6-15GN 55.3-AN-6-24GN 55.3-AN-6-30GN 55.3-AN-8-25GN 55.3-AN-8-32GN 55.3-AN-10-20GN 55.3-AN-10-40GN 55.3-AN-12-40GN 55.3-AN-12-48GN 55.3-AN-15-30GN 55.3-AN-15-60GN 55.3-AN-20-40GN 55.3-AN-20-80GN 55.3-AN-34-80