JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 4490 Edelstahl-Kugelschnäpper

Produktbild

GN 4490 Edelstahl-Kugelschnäpper
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Kugelschnäpper GN 4490 werden z. B. zur Zuhaltung von Klappen und Türen eingesetzt, die häufig und einfach geöffnet bzw. geschlossen werden müssen. Die Edelstahlausführung ist besonders verschleißarm und ermöglicht zudem die Verwendung in aggressiveren Umgebungen.

Die Kugelschnäpper bestehen aus einem Kugelgehäuse und einem Haltestück das seitlich bzw. von vorne in das Kugelgehäuse eingerastet wird, wobei die Einbaulage beliebig gewählt werden kann.

Über die konventionellen Einsatzbereiche hinaus finden die solide und formschön gestalteten Kugelschnäpper auch im technischen Umfeld ihre Anwendung. Bei Verwendung an Profilsystemen darf die in der Tabelle angegebene Nutbreite n nicht überschritten werden.

Ausführung

EdelstahlNIK
nichtrostend, 1.4542
matt gestrahltGS


Kugel
Keramik, Siliziumnitrid, schwarz


Feder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4571


Kugelführung
Kunststoff (Polyacetal POM)


RoHS

Auf Anfrage

andere Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 4490 Edelstahl-Kugelschnäpper Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1normale Haltekraft
2verstärkte Haltekraft
Spalten ein-/ausblenden
l1a1a2b1b2b3d
für
Schraube
hl2m1m2s1s2für Nutbreite nHaltekraft FH in N ≈
Kennziffer 1

Kennziffer 2
38157,5874,3M 37,521301242,5≤ 4.52535
502010,512106,5M 49,530401753,5≤ 64070
68231214,5119,5M 41132,5552053,5≤ 875100
80271416,51311M 51340652564≤ 10125150

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

l1
Kennziffer


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,92 €
brutto 12,05 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.