JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 42 Stellfüße Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform

Produktbild

GN 42 Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform Form (Fußteller): E0 - ohne Gummiauflage, mit einem Langloch
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten
Form (Fußteller): E0 - ohne Gummiauflage, mit einem Langloch
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten
GN 42 Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform Form (Fußteller): E0 - ohne Gummiauflage, mit einem Langloch
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten GN 42 Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform Form (Fußteller): E0 - ohne Gummiauflage, mit einem Langloch
Spindelvariante: UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten GN 42 Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform Form (Fußteller): E0 - ohne Gummiauflage, mit einem Langloch
Spindelvariante: X - Außensechskant mit Innengewinde GN 42 Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform Form (Fußteller): E3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, mit einem Langloch
Spindelvariante: UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten GN 42 Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform Form (Fußteller): G0 - ohne Gummiauflage, mit 2 Langlöchern
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten GN 42 Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform Form (Fußteller): G3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, mit 2 Langlöchern
Spindelvariante: U - ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 42 lassen sich durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten universell einsetzen.

Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Verstellspindel
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Sechskantmutter ISO 4032
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage

  • aufvulkanisiert
  • schwarz, NBR (Perbunan®)
    70 ±5 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 42 Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

E0ohne Gummiauflage, mit einem Langloch
E3mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, mit einem Langloch
G0ohne Gummiauflage, mit 2 Langlöchern
G3mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, mit 2 Langlöchern

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Uohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
UKmit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
XAußensechskant mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
U / UK
l7
Ausführung
X
d3d4h1h2h6l8m1m2m3r
80M 8405063-------261310,531,337027265015
80M 10506080100------291310,531,337027265015
80M 126080100125------321310,531,337027265015
80M 16----75100125150200250381310,531,337027265015
80M 20----75100125150200250451310,531,337027265015
80M 24----100125150200300--1310,531,337027265015
Spalten ein-/ausblenden
d1d2h3h4sw1sw2sw3sw7t
80M 812-17--148
80M 1012-17--1410
80M 1212-17--1712
80M 16-18-1282216
80M 20-19-15102720
80M 24-22-1912--
Spalten ein-/ausblenden
d1x2Statische Belastbarkeit in kN
Ausführung S / SK
/
Ausführung U / UK
/
Ausführung X
80M 88-8
80M 1010-10
80M 1212-12
80M 16-1212
80M 20-1616
80M 24-16-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (U/UK)
Länge l7 (X)
Form (Fußteller)




Spindelvariante





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,28 €
brutto 8,01 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,199 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.