JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 36.1 Fußplatten ohne zentrale Befestigungsbohrung

Produktbild

GN 36.1 Fußplatten, ohne zentrale Befestigungsbohrung Form: A - ohne Gummiauflage
Form: A - ohne Gummiauflage
GN 36.1 Fußplatten, ohne zentrale Befestigungsbohrung Form: A - ohne Gummiauflage GN 36.1 Fußplatten, ohne zentrale Befestigungsbohrung Form: B - mit Gummiauflage GN 36.1 Fußplatten, ohne zentrale Befestigungsbohrung Form: C - mit O-Ring

Produktbeschreibung

Hinweis

Fußplatten GN 36.1 zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und die große Variantenvielfalt aus. Sie werden vor allem an großen und schweren Anlagen und Maschinen eingesetzt.

Die Fußplatten eignen sich zur Verwendung mit kundenspezifischen Verstell- bzw. Ausgleichsspindeln, welche am Auflagepunkt über den sphärisch ausgeformten Aufnahmeradius „r“ verfügen. Alternativ verwendete DIN-Schrauben oder -Gewindestifte mit Fase oder Spitze reduzieren die Belastbarkeit durch die nicht vollflächige Auflage.

Die Form B mit Gummiauflage verhindert seitliches Verrutschen, schützt empfindliche Oberflächen und dämpft Vibrationen und Erschütterungen. Bei der Form C mit O-Ring wird eine Abdichtung gegenüber dem Boden erreicht, sodass Verschmutzungen unter dem Fuß verhindert werden.

Ausführung

Stahl
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Gummiauflage eingelegt
schwarz, NBR
85±5 Shore A


O-Ring eingelegt
schwarz, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Auf Anfrage

Oberfläche verzinkt, blau passiviert
Oberfläche in anderen Farben
(Kunststoffbeschichtung)
andere Geometrien am Auflagepunkt

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 36.1 Fußplatten, ohne zentrale Befestigungsbohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gummiauflage
Bmit Gummiauflage
Cmit O-Ring
Spalten ein-/ausblenden
d1rd2l1l2sStatische Belastbarkeit F in kN
Form A / C

Form B
80R2025,5154,6311020
100R2025,517,54,6411030
125R2532215,8517050
160R3038,5277625070
200R3545337,98340110

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Radius r
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,51 €
brutto 9,47 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,275 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.