JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 32 Stellfüße Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche

Produktbild

GN 32 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten
Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten
GN 32 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten GN 32 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: A1 - Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten GN 32 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: A1 - Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten GN 32 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: U - ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten GN 32 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: X - Außensechskant mit Innengewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller, Stahlblech

  • Form A1:
    Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Form A5:
    Stahl, kunstoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005

Lasche, Stahlblech
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Verstellspindel
Stahl verzinkt, blau passiviert


Sechskantmutter ISO 4032
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage eingelegt

  • schwarz, NBR (Perbunan®)
    80±5 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 32 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

A1Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, schwarz
A5Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Uohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
UKmit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
XAußensechskant mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
U / UK
l7
Ausführung
X
h1l8l9
50M 8405063-------40182545
50M 10506080100------43182545
50M 126080100125------47182545
50M 16----7510012515020025052182545
60M 8405063-------41192550
60M 10506080100------44192550
60M 126080100125------48192550
60M 16----7510012515020025053192550
80M 8405063-------42203070
80M 10506080100------45203070
80M 126080100125------49203070
80M 16----7510012515020025054203070
80M 20----7510012515020025062203070
80M 24----100125150200300--203070
100M 8405063-------43213080
100M 10506080100------46213080
100M 126080100125------50213080
100M 16----7510012515020025055213080
100M 20----7510012515020025063213080
100M 24----100125150200300--213080
Spalten ein-/ausblenden
d1d2h3h4sw1sw2sw3sw7t
50M 826-17--148
50M 1026-17--1410
50M 1226-17--1712
50M 16-32-1282216
60M 827-17--148
60M 1027-17--1410
60M 1227-17--1712
60M 16-33-1282216
80M 828-17--148
80M 1028-17--1410
80M 1228-17--1712
80M 16-34-1282216
80M 20-35-15102720
80M 24-38-1912--
100M 829-17--148
100M 1029-17--1410
100M 1229-17--1712
100M 16-35-1282216
100M 20-36-15102720
100M 24-39-1912--

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (U/UK)
Länge l7 (X)
Form


Spindelvariante





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,35 €
brutto 8,48 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,130 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.