JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 277.4 Sensorhalter Aluminium

Produktbild

GN 277.4 Sensorhalter, Aluminium

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrung der Sensorhalter GN 277.4 ist mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch den in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Auf Anfrage

Edelstahl-Ausführung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 277.4 Sensorhalter, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
für Klemm-Ø
d2
Bohrung
für Sensor
b
Laschen-
breite
d3kl1l2mtz
Schraubstelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
B 12B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 14B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 15B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 16B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 18B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d2
Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,83
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,39 €
brutto 21,22 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,15 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,059 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 277.4-B12-B12-2-SWGN 277.4-B12-B18-2-SWGN 277.4-B14-B12-2-SWGN 277.4-B14-B18-2-SWGN 277.4-B15-B12-2-SWGN 277.4-B15-B18-2-SWGN 277.4-B16-B12-2-SWGN 277.4-B16-B18-2-SWGN 277.4-B18-B12-2-SWGN 277.4-B18-B18-2-SW

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.