JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2498 Abstreifer für Laufschienen GN 2492, Kunststoff

Produktbild

GN 2498 Abstreifer, für Laufschienen GN 2492, Kunststoff

Produktbeschreibung

Hinweis

Abstreifer GN 2498 verhindern Schmutzablagerungen in Laufschienen GN 2492 und an Laufrollen GN 2496.

Die Abstreifer sind als Ersatzteil für die Rollenläufer GN 2494 vorgesehen, um bei Verschleiß einen einfachen Austausch zu gewährleisten. Alternativ können sie an kundenspezifischen Rollenläufern eingesetzt werden. Lediglich die zur Befestigung am Rollenläufer vorgesehene Rechteckaussparung ist dabei zu beachten.

Der verwendete Werkstoff ermöglicht den Einsatz in spezielleren Umgebungen welche z. B. im Pharma- und Lebensmittelbereich zu finden sind.

Die Abstreifer werden per Hand auf die vorgesehenen Haltelaschen am jeweiligen Rollenläufer aufgeschoben und vorpositioniert. Beim Einführen in die Laufschiene ist die grundlegende Position zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Die exakte Ausrichtung nehmen die Abstreifer im Betrieb selbst ein.

Ausführung

Abstreifer
Polyurethan (TPU)
blau, FDA-konform


Einsatztemperatur -20 °C bis 100 °C


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2498 Abstreifer, für Laufschienen GN 2492, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KKompaktausführungen

Kennzeichen

Xfür Festlagerlaufschiene
Spalten ein-/ausblenden
h1
Laufschienen
GN 2492
bh2l1l2
3081083
4512,520114

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
h1
Form

Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,98 €
brutto 12,42 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 2498-30-K-XGN 2498-45-K-X

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.