JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 237.3 Schwerlastscharniere Edelstahl, mit erhöhter Festigkeit

Produktbild

GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl Form: A - mit Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Form: A - mit Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl Form: A - mit Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl Form: A - mit Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl Form: B - mit Bohrungen für Senkschrauben und Zentrieransätzen
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl Form: B - mit Bohrungen für Senkschrauben und Zentrieransätzen
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schwerlastscharniere GN 237.3 sind für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen ausgelegt und zeichnen sich durch eine kompakte Bauform aus. Die Scharnierstifte sind formschlüssig verpresst und erlauben somit den Einsatz der Scharniere bei starken Vibrationen und Erschütterungen.

Der Werkstoff der Scharnierflügel zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit aus und eignet sich durch das martensitische Gefüge aber nur bedingt für den Einsatz in aggressiven Umgebungen. Günstige Reibpaarungen der Scharnierkomponenten und die Schmierung reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum.

Die Form B verfügt über Zentrieransätze, die ein seitliches Verrutschen bei hoher Last verhindern und so die Befestigungsschrauben vor unzulässigen Querkräften schützen.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4405
martensitisch (C1)

  • matt gestrahltGS
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Scharnierstift
Edelstahl 1.4112

  • vergütet
  • mit Spezialfett geschmiert

Passscheiben
Edelstahl 1.4310
mit Spezialfett geschmiert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Bohrungen für Senkschrauben
Bmit Bohrungen für Senkschrauben und Zentrieransätzen
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2d3d4 +0,5
empf.
Aufnahme-Ø
h1h2h3h4h5 l3m1m2
50506,369,51012,566,5213213030
60608,3812,5131688,531725,53636
808010,31014,515201010,5421365050

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Form


Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,88 €
brutto 18,05 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,43 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,110 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 237.3-NI-50-50-A-GSGN 237.3-NI-50-50-B-GSGN 237.3-NI-50-50-A-SWGN 237.3-NI-50-50-B-SWGN 237.3-NI-60-60-A-GSGN 237.3-NI-60-60-B-GSGN 237.3-NI-60-60-A-SWGN 237.3-NI-60-60-B-SWGN 237.3-NI-80-80-A-GSGN 237.3-NI-80-80-B-GSGN 237.3-NI-80-80-A-SWGN 237.3-NI-80-80-B-SW

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.