JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente

Produktbild

GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: AF - Scharnierflügel außenliegend
Kennzeichen: A - ohne Bohrungen
Form: AF - Scharnierflügel außenliegend
Kennzeichen: A - ohne Bohrungen
GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: AF - Scharnierflügel außenliegend
Kennzeichen: A - ohne Bohrungen GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: AN - Scharnierflügel außenliegend, mit Führungssteg
Kennzeichen: A - ohne Bohrungen GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: IF - Scharnierflügel innenliegend
Kennzeichen: A - ohne Bohrungen GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: IN - Scharnierflügel innenliegend, mit Führungssteg
Kennzeichen: A - ohne Bohrungen GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: AF - Scharnierflügel außenliegend
Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen
l<sub>2</sub>: 40 GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: AN - Scharnierflügel außenliegend, mit Führungssteg
Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen
l<sub>2</sub>: 40 GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: IF - Scharnierflügel innenliegend
Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen
l<sub>2</sub>: 40 GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: IN - Scharnierflügel innenliegend, mit Führungssteg
Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen
l<sub>2</sub>: 40
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharnierflügel GN 2291 können zusammen mit Bolzensets GN 2290 zu individuellen Scharniervarianten kombiniert werden.

Ab einer Scharnierflügellänge von l2 ≥ 250 mm können aufgrund der größeren Bohrungsabstände individuelle Längen durch Kürzen der Scharnierflügel realisiert werden.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarbenELEL


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen und Bohrungsabstände
andere Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AFScharnierflügel außenliegend
ANScharnierflügel außenliegend, mit Führungssteg
IFScharnierflügel innenliegend
INScharnierflügel innenliegend, mit Führungssteg

Kennzeichen

Aohne Bohrungen
Cmit Senkbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1
Form AF
Form AN

Form IF
Form IN
l2d1d2d3l3l4m1
Form AF / AN

Form IF / IN
m2m3m4- 0,3s1s2
43504080250*400*6,6148364320,427,5505015083,56,5
*nur in den Formen AF / IF lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
l1 (Form AF / AN)
l1 (Form IF / IN)
l2
Form




Kennzeichen


Oberfläche
EL

Montagehinweis

Mounting Information 1

linke / rechte Scharniere

Es lassen sich durch die entsprechende Einbaurichtung der Lagerbuchsen in den Scharnierflügel rechte oder linke Scharniere erzeugen.

Montagehinweis 2

Befestigung am Türrahmen

Für die Montage einer aushängbaren Tür müssen zwei gleichartige Scharniere am Türrahmen befestigt werden.

Soll die Tür gegen Aushängen gesichert sein, muss die Tür jeweils mit mindestens einem rechten und einem linken Scharnier befestigt werden.

Montagehinweis 3

Montage

  1. Die Lagerbuchse in der gewünschten Einbaurichtung auf dem Scharnierflügel positionieren. Anschließend eine Schraube mit Bund wie z. B. Linsenschrauben ISO 7380 in die Lagerbuchse stecken um den Bund der Lagerbuchse beim Einschlagen vor Beschädigungen zu schützen.
  2. Die Lagerbuchse einschlagen, bis zwischen dem Bund der Lagerbuchse und dem Scharnierflügel ein Abstand von ca. 1 mm verbleibt.
  3. Den an der Lagerbuchse entstandenen Grat mit einem Messer entfernen.
  4. Nun die Lagerbuchse vollständig einschlagen.
  5. Schraube entnehmen.
  6. Steckkerbstift in die Lagerbuchse schlagen.
  7. Abdeckkappe auf der gegenüberliegenden Seite des Scharnierflügels einsetzen.

Das Einbringen der übrigen Lagerbuchsen erfolgt gemäß den Punkten 1 bis 5.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,74 €
brutto 4,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.