JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 188 Rastscheiben Edelstahl, zum Anschweißen

Produktbild

GN 188 Rastscheiben, Edelstahl, zum Anschweißen Form: A - mit Durchloch, ohne Buchse
Form: A - mit Durchloch, ohne Buchse
GN 188 Rastscheiben, Edelstahl, zum Anschweißen Form: A - mit Durchloch, ohne Buchse GN 188 Rastscheiben, Edelstahl, zum Anschweißen Form: B - mit Gewindebuchse GN 188 Rastscheiben, Edelstahl, zum Anschweißen Form: C - mit Gewindebuchse und Zentrieransatz
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Hilfe von Rastscheiben GN 188 können Bauelemente zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden. Sie werden durch Schweißen befestigt.

Die Verzahnung ist exakt auf die Ausrichtbohrungen d4 positioniert, wodurch eine parallele oder rechtwinklige Anordnung gewährleistet wird.

Die Zähneanzahl von 24 / 36 ermöglicht eine Verstellung in 15° bzw. 10°-Schritten, woraus sich die in der separaten Tabelle aufgeführten Rastpositionen ergeben.

Die Druckfeder wird beim Montieren zwischen die Rastscheiben platziert und bewirkt ein sicheres Trennen der Rastscheiben beim Lösen. Zum Lieferumfang gehören jeweils zwei Rastscheiben, eine Druckfeder sowie, je nach Ausführung, eine Gewindebuchse.

Ausführung

Edelstahl-FeingussNI 1.4308


Gewindebuchse
Edelstahl 1.4301


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 188 Rastscheiben, Edelstahl, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Durchloch, ohne Buchse
Bmit Gewindebuchse
Cmit Gewindebuchse und Zentrieransatz
Spalten ein-/ausblenden
d1z
Zähnezahl
d2
Form A
d3
Form B
Form C
d4d5 -0,15h1h2mstmin.
Ausrastweg
352436B 12M 8312121,726172,52,5
552436B 16M 10416172,8422234
752436B 20M 12520224,7602745

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Anzahl der Zähne z
Form



Werkstoff

Mögliche Winkel / Rastpositionen

z
Zähne-
zahl

Winkel-
schritte

Mögliche Winkel / Rastpositionen

24

15°

Skala 0 bis 90 (15° Schritte)

36

10°

Skala 0 bis 90 (10° Schritte)

Anwendungsbeispiel

Skizze GN 188

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,70 €
brutto 10,64 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,29 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.