G | mit Gewinde |
R | mit Rastbolzen |
D | mit federndem Druckstück |
s Vierkant | d1 | d2 | d3 Stift -0,05 Bohrung +0,03 / +0,08 | d4 Kugel-Ø | k Klemm- länge | l1 | l2 | m | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Schraub- stellen | Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 25 | M 8 | 6,5 | 5 | 3,5 | 50 | 53 | 68 | 30 | 7 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-35 | 78 |
V 30 | M 8 | 6,5 | 5 | 3,5 | 50 | 53 | 68 | 30 | 7 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-35 | 78 |
V 40 | M 12 | 11 | 8 | 6,5 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-60 | 92 |
V 50 | M 12 | 11 | 8 | 6,5 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-60 | 92 |
Die Vierkante der Rastschlitten sind auf Konstruktionsrohre GN 990 abgestimmt. Diese können vom Anwender gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen mit Rastbohrungen (B oder S) versehen werden. Als Norm GN 990.1 können Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen als abgelängte und einbaufertig bearbeitete Rohre bestellt werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern