JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder Aluminium, zweiteilig, mit 6 Befestigungsbohrungen

Produktbild

GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
d1 / s: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 147.3 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zum Anbau bzw. zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s
Vierkant
d2k
Klemm-
länge
l1l2mtx1x2y1y2y3z
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
B 20V 206,5505368307554097,56082,5M8-3563 | 78
B 25V 256,5505368307554097,56082,5M8-3563 | 78
B 30V 306,5505368307554097,56082,5M8-3563 | 78

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,84
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,96 €
brutto 24,80 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,53 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,078 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 147.3-B20-2-SWGN 147.3-B20-2-BLGN 147.3-V20-2-SWGN 147.3-V20-2-BLGN 147.3-B25-2-SWGN 147.3-B25-2-BLGN 147.3-V25-2-SWGN 147.3-V25-2-BLGN 147.3-B30-2-SWGN 147.3-B30-2-BLGN 147.3-V30-2-SWGN 147.3-V30-2-BL

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.