JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 134.7 Kreuz-Rastschlitten Aluminium

Produktbild

GN 134.7 Kreuz-Rastschlitten, Aluminium Kennziffer: R - mit Rastbolzen
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: R - mit Rastbolzen
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 134.7 Kreuz-Rastschlitten, Aluminium Kennziffer: R - mit Rastbolzen
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 134.7 Kreuz-Rastschlitten, Aluminium Kennziffer: D - mit federndem Druckstück
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 134.7 Kreuz-Rastschlitten, Aluminium Kennziffer: G - mit Gewinde
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Kreuz-Rastschlitten GN 134.7 können wiederkehrende Positionen entlang eines Vierkant-Konstruktionsrohres einfach und schnell angefahren werden. Die dazu benötigten Bohrungen für Form R oder Senkungen für Form D können entweder gemäß Konstruktionshinweis durch den Anwender eingebracht oder als Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen GN 990.1 komplett bearbeitet bezogen werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, ersetzen die in der Tabelle als Zubehör angegebenen Klemmhebel GN 911 die Zylinderschrauben der Schraubstellen z. Zentrierbuchsen an den Schraubstellen eliminieren das axiale Spiel zwischen den Unter- und Oberteilen der Rastschlitten.

Kreuz-Rastschlitten GN 134.7 werden mit lose beigelegtem Rastbolzen (Form R) oder federndem Druckstück (Form D) geliefert. Form G mit Gewinde ist universal für spezifische Anwendungsfälle geeignet.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Befestigungs- / Übertragungselemente
Zylinderschrauben DIN 912
Sechskantmuttern DIN 985
Zentrierbuchsen

Edelstahl 1.4301


Rastbolzen GN 717, Form CK

  • Raststift
    Edelstahl 1.4305
  • Knopf
    Kunststoff (Polyamid PA)
    schwarz, matt

Federndes Druckstück GN 615.9, Form KN

  • Edelstahl 1.4305
  • Kugel gleitgelagert
  • mit Innensechskant
  • mit Edelstahl-Kontermutter ISO 4035

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 134.7 Kreuz-Rastschlitten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Gmit Gewinde
Rmit Rastbolzen
Dmit federndem Druckstück
Spalten ein-/ausblenden
s1
Vierkant
s2
Vierkant
d1d2
Stift -0,05
Bohrung +0,03 / +0,08
d3
Kugel-Ø
k
Klemm-
länge
l1l2mz
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
V 25V 25M 853,55079,56833,5M8-306378
V 30V 30M 853,55079,56833,5M8-306378
V 40V 40M 1286,5761259855M10-507892
V 50V 50M 1286,5761259855M10-507892

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Vierkant s1
Vierkant s2
Kennziffer



Oberfläche
SW

Konstruktionshinweis

Drawing GN 134.7

Die Vierkante der Rastschlitten sind auf Konstruktionsrohre GN 990 abgestimmt. Diese können vom Anwender gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen mit Rastbohrungen (B oder S) versehen werden.

Als Norm GN 990.1 können Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen als abgelängte und einbaufertig bearbeitete Rohre bestellt werden.

Spalten ein-/ausblenden
s
Vierkant V
d6 +0,3
Bohrung B
(für Form R)
d7 +0,3
Senkungt S
(für Form D)
für Rastschlitten
V 25B 5S 2.5V 25
V 30B 5S 2.5V 30
V 40B 8S 4.5V 40
V 50B 8S 4.5V 50

Anwendungsbeispiele

Drawing 2 GN 134.7

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
48,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,20 €
brutto 57,63 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,73 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,316 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.