GN 1131 Kugeltragbolzen Edelstahl, selbstsichernd, mit T-Griff

Kugeltragbolzen GN 1131: Edelstahl, selbstsichernd, mit T-Griff
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Kugeltragbolzen GN 1131 mit T-Griff werden zum einfachen manuellen Heben und Tragen z. B. von Vorrichtungen und Werkzeugen eingesetzt.

Durch Drücken des roten Druckknopfs wird die Verriegelung der Sperrkugeln aufgehoben und der Kugeltragbolzen kann aus der Aufnahmebohrung heraus bzw. in sie hinein bewegt werden. Für den sicheren Einsatz der Tragbolzen genügen Aufnahmebohrungen mit d1 H11. Darüber hinaus stehen Aufnahmebuchsen GN 1132 zur Verfügung.

Kugeltragbolzen GN 1131 sind ausschließlich zum Heben, Tragen und Befördern mittels Handkraft ausgelegt und dürfen nicht als Anschlagpunkte in Verbindung mit Hebezeugen oder Kranen eingesetzt werden.

Ausführung

Bolzen
EdelstahlNI 1.4542
ausscheidungsgehärtet


Griff
Aluminium
eloxiert, schwarz


Druckknopf
Aluminium
eloxiert, rot


Feder
Edelstahl

Zubehör

GN 1132 Aufnahmebuchsen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 1131 Kugeltragbolzen, Edelstahl, selbstsichernd, mit T-Griff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,04/-0,08l1 +0,6d2d3d4
min.
d5h1h2l2 ±0,5l3Nenntragfähigkeit F
in N
8359,3521,59,85143618,78,75100500
105011,721,512,2143618,710,1100500
125014,221,514,7143618,710,9100500

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Länge l1
Werkstoff

Durchmesser d1
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
129,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 24,69 €
brutto 154,63 €
Gewicht: 0,141 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: -
Dieser Artikel ist nicht RoHS-konform.
Für RoHS-konforme Alternativprodukte, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507-100
Zolltarifnummer
73182900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 6 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 7 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 1131-8-35-NIGN 1131-10-50-NIGN 1131-12-50-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern