JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 111.6 Ringösen Edelstahl

Produktbild

GN 111.6 Ringösen, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Ringösen GN 111.6 lassen sich über einen Einstich drehbar an Wellenenden oder Griffnaben montieren. So können z. B. Sterngriffe mittels zusätzlichem Halteseil am Verwendungsort gegen Verlust gesichert werden.

Unter der Servicenorm GN 111.7 sind alle Normelemente aufgeführt, die mit Verliersicherung, d. h. mit Einstich und Ringöse, geliefert werden können.

Sterngriffe GN 6336.13 mit Verliersicherung werden bereits als komplette Norm, bestehend aus Sterngriff mit Einstich, montierter Ringöse sowie Halteseil oder Kugelkette geliefert.

Ausführung

Edelstahl 1.4310


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 111.6 Ringösen, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SSicherheits-Ringöse
Spalten ein-/ausblenden
d0 Naben-Ød1 +0,5d2d3 ±0,1+0,2l1 l2 ±0,5l3 +0,3
1211,41,19,11,718,752,5
1413,21,110,91,819,853,2
1514,61,311,91,822,75,53,2
1615,61,312,91,823,35,53,2
1716,41,313,71,923,85,53,9
1817,61,414,71,926,563,9
1918,61,415,71,927,163,9
2019,61,416,71,927,763,9
2120,41,417,5228,165,1
2221,81,618,5231,175,1
2322,81,619,5231,775,1
2423,81,620,5232,275,1
2625,61,622,32,133,275,4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nabendurchmesser d0
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,15 €
brutto 0,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.