DIN 9861 Schneidstempel Stahl HSS

Schneidstempel DIN 9861: Stahl HSS

Produktbeschreibung

Schneidstempel DIN 9861 werden z. B. in Kombination mit Schneidbuchsen DIN 9845 in Stanzwerkzeugen verwendet. Je nach Anwendungsfall eignen sie sich aber auch als Positionier-, Führungs-, Auswerfer- oder Prägestifte und können entsprechend angearbeitet werden.

Schneidstempel DIN 9861 zeichnen sich durch enge Form- und Lagetoleranzen, eine fein bearbeitete Oberfläche und eine hohe Verschleißfestigkeit aus.

Ausführung

StahlHSS

  • Schaft gehärtet (HRC 62 +2)
  • Kopf gehärtet (HRC 50 +5)

RoHS

Zubehör

DIN 9845 Schneidbuchsen (Form A | Form B)
DIN 9845 Positionierbuchsen (Stempelführungsbuchsen Form C)

Auf Anfrage

  • weitere Abmessungen
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 9861 Schneidstempel, Stahl HSS Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit kegligem Kopf
Spalten ein-/ausblenden
d1 h6Länge+0,5d2 ±0,2+0,2
2718031,37
371804,51,8
471805,51,8
571806,51,8
6718083,23
87180102,73
107180122,73
127180142,73
167180183,23

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Länge l
Form

Werkstoff

Durchmesser d1
Länge l
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,33 €
brutto 8,35 €
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82073010
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 48 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 49 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

DIN 9861-2-71-D-HSSDIN 9861-2-80-D-HSSDIN 9861-3-71-D-HSSDIN 9861-3-80-D-HSSDIN 9861-4-71-D-HSSDIN 9861-4-80-D-HSSDIN 9861-5-71-D-HSSDIN 9861-5-80-D-HSSDIN 9861-6-71-D-HSSDIN 9861-6-80-D-HSSDIN 9861-8-71-D-HSSDIN 9861-8-80-D-HSSDIN 9861-10-71-D-HSSDIN 9861-10-80-D-HSSDIN 9861-12-71-D-HSSDIN 9861-12-80-D-HSSDIN 9861-16-71-D-HSSDIN 9861-16-80-D-HSS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern